Produktnummer: N6R AM 2 D

N6R, M26 x 1,5-Gewinde, Buchse, Stecker, Frontmontage, hermetisch dicht montiert, graues Gehäuse, 250 V, 10 A, mit PG 13,5-Panelgewinde, Monoblock-Design

NR Rundsteckverbinder, M26 x 1,5 Gewinde, Buchse, Stecker, Frontmontage, 6+PE-Pins hermetisch montiert, graues Gehäuse, 250 V, 10 A, mit PG 13,5-Panelgewinde, Monoblock-Design

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Gehäusefarbe

Grau

Anzahl der Pins

6+Sport

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175201-804

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontaktmaterial

CuZn

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Steckzyklen

max. 50

Pinabmessungen

Ø1,6 mm

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Nennstrom

10 A

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV

Nennspannung

250 V Wechselstrom/Gleichstrom

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Verbindungstyp

Lötverbindung

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Ag

Dichtungsmaterial

NBR

Gehäusematerial

PA 66

Schutzart/IP-Klassifizierung (IEC 60529)

IP65, IP67

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 11-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 11-12-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
932207206 N6R AM 2 D