Produktnummer: N6R BFE

N6R, M26 x 1,5 Gewinde, Buchse, Female, Panelmontage mit Flansch, Graues Gehäuse, 250 V, 10 A

NR Rundsteckverbinder, M26 x 1.5 Gewinde, Buchse, Female, Panelmontage mit Flansch, 6+PE-Pins, Graues Gehäuse, 250 V, 10 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Gehäusefarbe

Grau

Anzahl der Pins

6+ PE

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Trägermaterial

PBT

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Nennstrom

10 A

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Dichtungsmaterial

NBR

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.38 Revisionsdatum: 11-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.38 Revisionsdatum: 11-12-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
931730106 N6R BFE