Produktnummer: N6R BM FA

N6R, M26 x 1,5-Gewinde, vor Ort konfektionierbar, Stecker, Oberflächenmontage mit Flansch, graues Gehäuse, 250 V, 10 A

NR Rundsteckverbinder, M26 x 1,5 Gewinde, feldkonfektionierbar, Stecker, Oberflächenmontage mit Flansch, 6+PE-Pins, graues Gehäuse, 250 V, 10 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Beschreibung

Aufputzsteckverbinder

Gehäusefarbe

Grau

Anzahl der Pins

6+Sport

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175201-804 (DIN 43651)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Trägermaterial

PBT GF

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Steckzyklen

max. 50

Pinabmessungen

Ø1,6 mm

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Nennstrom

10 A

Bemessungs-Stoßspannung

2,5 kV

Nennspannung

250 V Wechselstrom/Gleichstrom

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Verbindungstyp

Crimp, separat zu bestellen

Dichtungsmaterial

NBR, braun

Gehäusematerial

PA 6 GF

Schutzart/IP-Klassifizierung (IEC 60529)

IP65

Zubehör gesondert zu bestellen

N6R FF R, Kabelschuh, RSC 162: 732-725-021, Crimpkontakt (einfach)

Gegensteckverbinder/Montage mit

N6R FF, Kabelschuh; CM 02 D 14S: 732-321-002, Flachdichtung

Anzugsdrehmoment (Befestigungsschraube)

M 3: (50-60) Ncm

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 11-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 11-12-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
932437206 N6R BM FA