Produktnummer: RK 190M-669

Veraltet | Ersatz: RK 190M-769

Einseitig konfektioniertes Kabelset | 1-1/8"-Buchse gerade | Anzahl Kontakte: 19 | 300 V / 8 & 3 A | Kabel PUR Gelb; 19x18 AWG; NUMMERISCH | cURus 2238

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Obsolet

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
black 1 black 2 black 3 black 4 black 5 black 6 black 7 black 8 black 9 black 10 black 11 green-yellow black 13 black 14 black 15 black 16 black 17 black 18 black 19

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

1-1/8" (9; 10; 12; 19 Kontakte)

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakte/Buchse

Steckverbinder-Design

1-1/8" | Buchse | 19-polig | 0°

Anzahl der Pins

19 (18+ PE)

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Innengewinde (Kupplungsmutter)

Nennspannung

300 V

Nennspannung (UL)

300 V

Betriebsspannung

270 V

Nennstrom (UL)*

Leistung 8 A | Signal: 3 A

Steckzyklen

≤ 50

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C Zu + 90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, NEMA 6P

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Gold/Silber-Legierung (Au / Ag)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung

Eloxiert; Schwarz

Anzugsmoment (Befestigung)

1-1/8'': 70 Ncm, handfest

Zubehör gesondert zu bestellen

500000358 - RS-TU Gewindeadapter

Kabelnummer

669

Leiterquerschnitt

18 AWG

Anzahl der Drähte

19

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 Mio.

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Polyurethan (PUR)

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø12.4 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid mit Nylon (PVC-Nylon)

Durchmesser isolierter Draht

Ø2.00 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C Zu + 90°C

UL Kabeltyp

AWM 20233

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT1

Leitungseigenschaften

Flexibilität: Hervorragend | Abriebfestigkeit: Hervorragend | Öl- & Chemikalienbeständigkeit: Hervorragend | UV-Beständigkeit: Gut bis ausgezeichnet | Niedrigtemperaturverhalten: Hervorragend (flexibel bis -25°C) | Flammhemmung: Variiert | Halogenfrei: Ja | Mechanische Haltbarkeit: Hoch (stoß-, reiß- und biegefest) | Umweltverträglichkeit: Außenbereich, ölige, nasse oder raue Umgebungen

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
500003339 EINGESTELLT 2 m
500000747 EINGESTELLT 5 m
500002987 EINGESTELLT 6 m
500000748 EINGESTELLT 10 m
500000748 RK 190M-669/10 M 10 m
500000746 EINGESTELLT 15 m
500000745 EINGESTELLT 20 m
500001299 EINGESTELLT 20 ft
500001299 RK 190M-669/20F 20 ft
500000818 EINGESTELLT 25 m
500000778 EINGESTELLT 30 m
500001301 EINGESTELLT 30 ft
500002246 EINGESTELLT 40 m
500003182 EINGESTELLT 50 m
500003183 EINGESTELLT 60 m