Produktnummer: RK 50-794
7/8" - Buchse 0° | Anzahl Kontakte: 5 | 300 V | Kabel TPE YE, 18 AWG, IEC | cURus
7/8" geformte Kabelbuchse, gerade | Anzahl Kontakte: 5 | 300 V / 5,6 A | Kabel TPE, gelb, 5 x 18 AWG, IEC | cURus 2238
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technical Information
Resources
Kataloge
Technical Information