Produktnummer: RK 80M-898 R
1" - Buchse 0° | Anzahl Kontakte: 8 | 600 V | Kabel: Rot (TPE); 16 AWG; US
Einseitiges Anschlusskabel | 1"-Buchse gerade | Anzahl Kontakte: 8 | 600 V / 7 A | Kabel: TPE Rot; 8x16 AWG; US
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Ressourcen
Kataloge
Technical Information
Resources
Kataloge
Technical Information