Produktnummer: RKCCS 5K

M12 Power Field Attachable Connector: Buchse, gerade, 5-polig (4+PE), K-kodiert, geschirmt, silbernes Gehäuse, Crimp-Typ, 600 V AC/DC

M12 Power Field Attachable Connector: Buchse, gerade, 5-polig (4+PE), K-kodiert, geschirmt, silbernes Gehäuse, Crimp-Typ, 600 V AC/DC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Power

Steckverbindertyp

Frei konfektionierbar

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

gerade

Anzahl der Pins

5(4+ PE)

Kodierung, Seite 1

K

Art der Abschirmung

Geschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung

630 V

Bemessungs-Stoßspannung

6,0 kV

Betriebsspannung

600 V Wechselstrom/Gleichstrom

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Verbindungstyp

Crimp

Kabelverschraubung

PG 11

Maximaler Durchmesser der Drahtisolierung

max. Ø 2,9 mm

Zugentlastung

Klemmgehäuse

Geeignete Kabel

3 Dichtungen beiliegend (Ø 3 - Ø 6 mm, Ø 5 - Ø 9 mm, Ø 8 - Ø 11 mm)

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis +125 °C, Leistungsminderung beachten

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-111

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuNi

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PBT GF

Kontakt-Trägerfarbe

Blau

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-2

Gehäusematerial

CuZn

Gehäusebeschichtung

Ni

Gehäusefarbe

Silber

Material der Kabelverschraubung

CuZn

Beschichtung der Kabelverschraubung

Ni

Dichtung der Kabelverschraubung

NBR

Material der Zugentlastung

PBT GF

Brennbarkeitsklasse (Zugentlastung)

UL 94 V-2

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Cu/Ni

Abschirmungsmaterial

CuZn, Beschichtung: Ni

O-Ring-Material

FKM

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Produkteigenschaften

Um den Schutz vor eindringenden Medien zu gewährleisten, überprüfen Sie vor dem Anschließen die Position des O-Rings. Ein falsch positionierter O-Ring kann zu einem möglichen Ausfall des Schutzes vor eindringenden Medien führen.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Produkteigenschaften

Um den Schutz vor eindringenden Medien zu gewährleisten, überprüfen Sie vor dem Anschließen die Position des O-Rings. Ein falsch positionierter O-Ring kann zu einem möglichen Ausfall des Schutzes vor eindringenden Medien führen.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Leiterquerschnitt Nennstrom
934935002 RKCCS 5K/11 1,5 1.5 mm² 16 A
934935003 RKCCS 5K/11 2,5 2.5 mm² 16 A