Produktnummer: RKFP 4-1/2NPT-803

Mini-Stromanschlussbuchse: 1 3/8", Buchse, Frontmontage, 4-polig (3+PE), silbernes Gehäuse, 600 V, 40 A, 10 AWG

Mini-Stromanschlussbuchse: 1 3/8", Buchse, Frontmontage, 4-polig (3+PE), silbernes Gehäuse, 600 V, 40 A, 10 AWG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

Mini Power 1-3/8"

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

gerade

Anzahl der Pins

4 (3+PE)

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung (UL)

600 V

Nennstrom (UL)*

40 A

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Kontakt-Basismaterial

Kupferlegierung

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Au

Kontakt-Trägermaterial

PVC

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Gehäusematerial

Messing

Gehäusebeschichtung

Ni

Gehäusefarbe

Silberfarben

Leiterquerschnitt

10 AWG

Anzahl der Drähte

4

Leiter-Material

Cu

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

ø0,175 Zoll

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-40 °C bis +90 °C

UL-Datei

UL: E482233

UL

UL 2237

CSA

C-UL-GELISTET: E482233

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
511000375 RKFP 4-1/2NPT-803/0.5M 0.5 m
511000376 RKFP 4-1/2NPT-803/1M 1 m
511000377 RKFP 4-1/2NPT-803/3M 3 m

Ressourcen

Resources