Produktnummer: RKT 5K-1024
M12 Single-Ended-Kabelsatz, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, schwarzes PUR-Kabel, ungeschirmt, Buchse, gerade, K-kodiert, 5-polig (4+PE), 5 x 2,5 mm²
M12 Single-Ended Cordset, Industrielle Stromanwendungen, PUR-Kabel schwarz, ungeschirmt, AWM: 20939, Buchse, gerade, K-kodiert, 5-polig (4+PE), 5 x 2,5 mm², 600 V AC/DC Betriebsspannung, Nennstrom 24 A (20 A UL beantragt), -40 °C 125 °C (Betriebstemp.), geeignet für IP65-, IP67-, IP69K-Umgebung, IEC 60664-1 (2020-05), UL 2237; cULus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Resources
Kataloge