Produktnummer: RKTS 4S-1027
M12 Single-Ended-Anschlusskabel, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, schwarzes PUR-Kabel, geschirmt, Buchse, gerade, S-kodiert, 4-polig (3+PE), 4 x 2,5 mm²
M12 Single-Ended Cordset, Industrielle Stromanwendungen, PUR-Kabel schwarz, geschirmt, AWM: 20939, Buchse, gerade, S-kodiert, 4-polig (3+PE), 4x2,5 mm², 600 V AC/DC Betriebsspannung, Nennstrom 24 A (20 A UL ausstehend), -40 °C 125 °C (Betriebstemp.), geeignet für IP65-, IP67-, IP69K-Umgebung, IEC 60664-1 (2020-05), UL 2237; cULus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Resources
Kataloge