Produktnummer: RKTS 4S-915

M12 Single-Ended-Kabelsatz, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, PVC-schwarzes Kabel, geschirmt, Buchse, gerade, S-kodiert, 4-polig (3+PE), 4x1,5 mm²

M12 Single-Ended-Anschlussleitung, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, PVC-Kabel schwarz, geschirmt, AWM: 21179, Buchse, gerade, S-kodiert, 4-polig, 4x1,5 mm², 600 V AC/DC Betriebsspannung, Nennstrom 16 A, -40 °C 125 °C (Betriebstemp.), geeignet für IP65-, IP67-Umgebung, IEC 61076-2-111, UL 2237; cULus

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 PE
black 1 black 2 black 3 green-yellow

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Power

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

gerade

Anzahl der Pins

4 (3+PE)

Kodierung, Seite 1

S

Art der Abschirmung

Geschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung

630 V

Nennspannung (UL)

600 V

Bemessungs-Stoßspannung

6,0 kV

Betriebsspannung

600 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

16 A

Nennstrom (UL)*

16 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C ... 125 °C, Derating beachten

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-111

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß IEC 60664-1

Luft- und Kriechstrecke

IEC 60664-1 (2020-05)

Überspannungskategorie

III gemäß IEC 60664-1

Kontakt-Basismaterial

CuNi

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PBT GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-2

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPE

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Cu/Ni

Abschirmungsmaterial

CuZn, Beschichtung: Ni

O-Ring-Material

FKM

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

M 12x1: (60-65) Ncm, handfest

Kabelnummer

915

Leiterquerschnitt

1.50 mm²

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 4 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 7,5 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 1 Mio

Zyklen (Torsion)

-

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PVC

Farbe der Kabelummantelung

Grau (RAL 7001)

Kabeldurchmesser D

ø 8.2 ±0,2

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

ø2.35 mm

Innere Ummantelung

PVC

Gesamtabschirmung (Kabel)

Verzinntes Kupfergeflecht

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-15 °C ... 80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

-15 °C Zu + 80 °C

Umgebungstemperatur (Festinstallation, kurzzeitig 100h)

-30 °C ... 80 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

0 °C ... 60 °C

UL Kabeltyp

AWM: 21179

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / UL VW-1, CSA FT1

UL-Datei

E497237

UL

UL 2237; cULus

VDE

-

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

-

Ölbeständigkeit

HD 22.10 Appendix A, DIN EN 60811-404

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
934849043 RKTS 4S-915/2 M 2 m
934849044 RKTS 4S-915/5 M 5 m
934849045 RKTS 4S-915/10 M 10 m
934849046 RKTS 4S-915/15 M 15 m