Produktnummer: RKTS 5K-921
M12-Stromversorgungskabel (einseitig): Buchse, gerade, 5-polig (4+PE), K-kodiert, geschirmt, blaues Gehäuse, 600 V AC/DC, 16 A; schwarzes PUR-Kabel, 2,50 mm²
M12-Stromversorgungskabel (einseitig): Buchse, gerade, 5-polig (4+PE), K-kodiert, geschirmt, blaues Gehäuse, 600 V AC/DC, 16 A; schwarzes PUR-Kabel, 2,50 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Product Certifications
Resources
Kataloge
Product Certifications