Produktnummer: RKU 19-355
Veraltet | Ersatz: RKU 19-242
M23 - Gerades Anschlusskabel mit einseitigem Stecker | Anzahl Kontakte: 19 | 120 V / 16 x 8 A + 3 x 10 A | Grauer PUR-Mantel, 16 x 0,5 mm² (20 AWG) + 3 x 1,0 mm² (17 AWG), IEC
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Obsolet
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Kabeldaten
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technical Information
Product Discontinuation Notice
Resources
Kataloge
Technical Information
Product Discontinuation Notice