Produktnummer: RKWPA 3-802

Mini Power Single-Ended Cordset: 7/8", Buchse, abgewinkelt, 3-polig (2+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 18 A; schwarzes TPE-Kabel, 14 AWG

Mini Power Single-Ended Cordset: 7/8", Buchse, abgewinkelt, 3-polig (2+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 18 A; schwarzes TPE-Kabel, 14 AWG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8"

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

gewinkelt

Anzahl der Pins

3(2+PE)

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung (UL)

600 V

Nennstrom (UL)*

18 A

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP 67, IP 68

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Ni/Au

Kontakt-Trägermaterial

PVC

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Umspritztes Steckergehäuse Material

PVC

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Befestigungsmaterial

CuZn

Kabelnummer

802

Leiterquerschnitt

14 AWG

Anzahl der Drähte

3

Material der Kabelummantelung

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 0.359"

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC/NYLON

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-30 °C bis +90 °

UL Kabeltyp

TC-ER

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT-4

UL-Datei

E482233

UL

TC-ER

RoHS-konform

Ja

Ölbeständigkeit

Ölresistenz I/II

UV-Beständigkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
511000741 RKWPA 3-802/0.5M 0.5 m
511000742 RKWPA 3-802/1M 1 m
511000744 RKWPA 3-802/2M 2 m
511000746 RKWPA 3-802/3M 3 m
511000747 RKWPA 3-802/4M 4 m
511000748 RKWPA 3-802/5M 5 m
511000749 RKWPA 3-802/6M 6 m
511000750 RKWPA 3-802/8M 8 m
511000751 RKWPA 3-802/10M 10 m
511000752 RKWPA 3-802/12M 12 m
511000753 RKWPA 3-802/14M 14 m
511000754 RKWPA 3-802/15M 15 m
511000755 RKWPA 3-802/18M 18 m
511000756 RKWPA 3-802/20M 20 m
511000757 RKWPA 3-802/22M 22 m
511000758 RKWPA 3-802/25M 25 m
511000759 RKWPA 3-802/30M 30 m
511000760 RKWPA 3-802/35M 35 m
511000761 RKWPA 3-802/40M 40 m
511000762 RKWPA 3-802/45M 45 m
511000763 RKWPA 3-802/50M 50 m
511000743 RKWPA 3-802/1.5M 1.5 m
511000745 RKWPA 3-802/2.5M 2.5 m

Ressourcen

Resources