Produktnummer: RKWT 4L-1026
M12 Single-Ended-Kabelsatz, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, schwarzes PUR-Kabel, ungeschirmt, Buchse, abgewinkelt, L-kodiert, 4-polig, 4 x 2,5 mm²
M12 Single-Ended Cordset, Industrial Power Applications, PUR-Kabel schwarz, ungeschirmt, AWM: 20939, Buchse, gewinkelt, L-kodiert, 4-polig, 4 x 2,5 mm², 50 V AC / 60 V DC Betriebsspannung, Nennstrom 24 A (20 A UL beantragt) (20 A UL beantragt), -40 °C 125 °C (Betriebstemp.), geeignet für IP65-, IP67-, IP69K-Umgebung, IEC 61076-2-111, UL 2237; cULus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Resources
Kataloge