Produktnummer: RKWT 4L-993 SW
M12-Stromversorgungskabel (einseitig): Buchse, abgewinkelt, 4-polig, L-kodiert, schwarzes Gehäuse, 50 V AC/60 V DC, 16 A; schwarzes PVC-Kabel, 1,50 mm²
M12-Stromversorgungskabel (einseitig): Buchse, abgewinkelt, 4-polig, L-kodiert, schwarzes Gehäuse, 50 V AC/60 V DC, 16 A; schwarzes PVC-Kabel, 1,50 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Resources
Kataloge