Produktnummer: RKWT 4L-995
M12 Single-Ended-Kabelsatz, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, schwarzes TPE-Kabel, ungeschirmt, Buchse, gewinkelt, L-kodiert, 4-polig, 4 x 1,5 mm²
M12 Single-Ended Cordset, Industrielle Stromanwendungen, TPE schwarzes Kabel, ungeschirmt, AWM: 20328, Buchse, gewinkelt, L-kodiert, 4-polig, 4x1,5 mm², 50 V AC / 60 V DC Betriebsspannung, Nennstrom 16 A, -40 °C 125 °C (Betriebstemp.), geeignet für IP65-, IP67-, IP69K-Umgebung, IEC 61076-2-111, UL 2237; cULus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Resources
Kataloge