Produktnummer: RKWT 5K-736
M12 Single-Ended-Kabelsatz, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, schwarzes PVC-Kabel, ungeschirmt, Buchse, abgewinkelt, K-kodiert, 5-polig (4+PE), 5 x 0,75 mm²
M12 Single-Ended Cordset, Industrial Power Applications, PVC-Kabel schwarz, ungeschirmt, AWM: 2587, Buchse, gewinkelt, K-kodiert, 5-polig, 5 x 0,75 mm², 600 V AC/DC Betriebsspannung, Nennstrom 10 A, -40 °C 125 °C (Betriebstemp.), geeignet für IP65-, IP67-Umgebung, IEC 61076-2-111
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Product Certifications
Resources
Kataloge
Product Certifications