Produktnummer: RKWU 19-355

Veraltet | Ersatz: RKWU 19-242

M23 - Abgewinkeltes Anschlusskabel mit einseitigem Stecker | Anzahl Kontakte: 19 | 120 V / 16 x 8 A + 3 x 10 A | Grauer PUR-Mantel, 16 x 0,5 mm² (20 AWG) + 3 x 1,0 mm² (17 AWG), IEC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Obsolet

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
violet red grey red-blue green blue grey-pink white-green white-yellow white-grey black green-yellow yellow-brown brown-green white yellow pink grey-brown brown

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M23 Power

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakt/Buchse

Steckverbinder-Design

M23 | Buchse | 19-polig | 90°

Anzahl der Pins

19

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung

125 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

120 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

16 x 8 A (Stift-Ø 1 mm), 3 x 10 A (Kontakt-Ø 1,5 mm)

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Querschnitt

16 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm²

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C Zu + 80 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP67

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Gold über Kupfer (Cu/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Polyamid (Nylon), PA 66

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94-HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94-HB

Befestigungsmaterial

Messing (CuZn)

Befestigungsbeschichtung

Nickel (Ni)

O-Ring-Material

Fluorkohlenstoffkautschuk (FKM)

Kabelnummer

355

Leiterquerschnitt

16 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm²

Anzahl der Drähte

19

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 M

Zyklen (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 °/1 m

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Polyurethan (PUR)

Farbe der Kabelummantelung

Grau

Kabeldurchmesser D

Ø 11.60

Kabel-Isolierungsmaterial

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Durchmesser isolierter Draht

16x Ø 1,60 mm + 3x Ø 2,0 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 50 °C bis + 80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C Zu + 80 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20549

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

IEC 60332-2, VDE 0482-265-2-2, EN 50265-2-2, CSA-FT2; nicht feuerausbreitend und selbstverlöschend

Leitungseigenschaften

Flexibilität: Ausgezeichnet | Abriebfestigkeit: Ausgezeichnet | Öl- & Chemikalienbeständigkeit: Ausgezeichnet | UV-Beständigkeit: Ausgezeichnet | Leistung bei niedrigen Temperaturen: Ausgezeichnet (flexibel bis -40°C) | Flammhemmung: Gut | Halogenfrei: Ja | Mechanische Haltbarkeit: Ausgezeichnet (stoß-, reiß- und biegefest) | Schleppkette | Umweltverträglichkeit: Außenbereich, ölige, nasse oder raue Umgebungen

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen.

Besonderheiten

Im unverriegelten Zustand und bei Verschmutzungsgefahr muss der Stecker mit einer Schutzkappe (IP54) abgedeckt werden.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen.

Besonderheiten

Im unverriegelten Zustand und bei Verschmutzungsgefahr muss der Stecker mit einer Schutzkappe (IP54) abgedeckt werden.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
89215 RKWU 19-355/5 M 5 m
74622 RKWU 19-355/10 M 10 m
104773 RKWU 19-355/15 M 15 m