Produktnummer: RMC 280

Crimp-Flachkontakt (Messerkontakt), passend für Steckverbinder der G-Serie, Kabelquerschnitt: 0,5 bis 1,0 mm² (B-Crimpung)

Crimp-Flachkontakt (Messerkontakt), passend für Steckverbinder der G-Serie, Kabelquerschnitt: 0,5 bis 1,0 mm² (B-Crimpung)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

G-Serie

Steckverbindertyp

Crimpkontakte

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Querschnitt

0,5 mm² bis 1,00 mm²

Kontakt-Basismaterial

CuZn

RoHS-konform

Ja

RoHS-konform

Ja


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
731991021 RMC 280

Ressourcen

Resources