Produktnummer: RS 30-01

7/8" - Stecker 0° | Anzahl Kontakte: 3 | 250 V | Kabel: Orange (PVC); 0,75 mm²; IEC

Einseitiges Anschlusskabel | 7/8"-Stecker gerade | Anzahl Kontakte: 3 | 250 V / 12 A | Kabel: PVC Orange; 3x0,75mm²; IEC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3
brown green-yellow blue

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 Kontakte)

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

7/8" | Männlich | 3-polig | 0°

Anzahl der Pins

3

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Außengewinde (Sechskant-Kupplungsschraube)

Nennspannung

250 V

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

12 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C Zu + 90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Silber-Gold-Legierung (Cu/Ag/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Orange

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Orange

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Polyamid (PA), Schwarz

Anzugsmoment (Befestigung)

7/8'' : 70 Ncm, handfest

Kabelnummer

01

Leiterquerschnitt

0.75 mm²

Anzahl der Drähte

3

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 1 Mio.

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe der Kabelummantelung

Orange

Kabeldurchmesser D

Ø 7,20 mm (.283")

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 2,40 mm (0,094")

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C bis +90 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

+ 5 °C bis +90 °C

UL Kabeltyp

AWM: 2654

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2, UL VW-1; flammhemmend und selbstlöschend

Leitungseigenschaften

Flexibilität: Gut | Abriebfestigkeit: Gut | Chemische Beständigkeit: beständig gegen Wasser, Öl, Säuren und Laugen| Flammhemmung: Gut | Halogenfrei: Nein | Mechanische Haltbarkeit: Gut (beständig gegen Stöße, Risse und Biegungen) | Umweltverträglichkeit: Innenbereich, hervorragendes Gleichgewicht zwischen Leistung, Kosten und Vielseitigkeit

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen.