Produktnummer: RS 601B-896
1" - Stecker 0° | Anzahl Kontakte: 6 | 600 V | Kabel: Gelb (TPE); 16 AWG; US
Einseitiges Anschlusskabel | 1"-Stecker gerade | Anzahl Kontakte: 6 | 600 V / 8 A | Kabel: TPE Gelb; 6x16 AWG; US
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technical Information
Resources
Kataloge
Technical Information