Produktnummer: RSA0S 5L-033
M12 Power Einbausteckverbinder: Stecker, Frontmontage mit Flansch, 5-polig (4+FE), L-kodiert, geschirmt, silbernes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 16 A
M12 Power Einbausteckverbinder: Stecker, Frontmontage mit Flansch, 5-polig (4+FE), L-kodiert, geschirmt, silbernes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 16 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technical Information
Product Certifications
Resources
Kataloge
Technical Information
Product Certifications