Produktnummer: RSC 401/11

7/8" - Stecker 0° | Anzahl Kontakte: 4 | 600 V | Schwarzes Gehäuse, schwarze PG11-Kabelverschraubung | cURus

7/8" – Gerader, vor Ort konfektionierbarer Stecker | Anzahl Kontakte: 4 (3+PE) | 600 V / 12 A | Schwarzes Gehäuse, schwarze PG11-Kabelverschraubung | cURus

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Artikelbeschreibung

RSC 401/11

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 Kontakte)

Steckverbindertyp

frei konfektionierbar

Steckverbinder Untertyp

7/8"

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakte/Stecker

Steckverbinder-Design

7/8" | Männlich | 4-polig | 0°

Anzahl der Pins

4 (3+ PE)

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Innengewinde (Kupplungsmutter)

Nennspannung

250 V (IEC-Norm)

Nennspannung (UL)

600 V

Nennstrom

9 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Verbindungstyp

Schraubklemme

Kabelverschraubung

PG 11

Querschnitt

max. 1.0 mm²

Geeignete Kabel

Ø 8,0-10,0 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C bis + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Gold-Legierung (Cu/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Gehäusematerial

Nylon 66 (PA 66)

Gehäusefarbe

Schwarz

Material der Kabelverschraubung

Nylon 66 (PA 66)

Dichtung der Kabelverschraubung

Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Farbe der Kabelverschraubung

Schwarz

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung

Schwarz eloxiert

O-Ring-Material

Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

UL-Datei

E104696

UL

cURus

RoHS-konform

Konform

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Material der Kabelverschraubung
59160 RSC 401/11 Nylon 66 (PA 66)