Produktnummer: RSF 30/11-01

7/8"-Stromanschluss: Stecker, Frontmontage, 3-polig (2+PE), silbernes Gehäuse, 230 V AC/DC, 12 A, 0,75 mm²

7/8"-Stromanschluss: Stecker, Frontmontage, 3-polig (2+PE), silbernes Gehäuse, 230 V AC/DC, 12 A, 0,75 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3
brown green-yellow blue

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8"

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Frontmontage

Anzahl der Pins

3

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung

250 V Wechselstrom/Gleichstrom

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

12 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25 °C Zu + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP68

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Orange

Gehäusematerial

CuZn, vernickelt

O-Ring-Material

Neopren

Leiterquerschnitt

0.75 mm²

Anzahl der Drähte

3

Leiter-Material

Cu

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

ø2.40 mm

UL Kabeltyp

AWM: 1569

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
11622 RSF 30/11-01 0.3 m