Produktnummer: RSP 3-800

Mini Power Single-Ended Cordset: 1 3/8", Stecker, gerade, 3-polig (2+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 42 A; schwarzes TPE-Kabel, 10 AWG

Mini Power Single-Ended Cordset: 1 3/8", Stecker, gerade, 3-polig (2+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 42 A; schwarzes TPE-Kabel, 10 AWG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

1 3/8"

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

gerade

Anzahl der Pins

3(2+PE)

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung (UL)

600 V

Nennstrom (UL)*

42 A

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP 67, IP 68

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Ni/Au

Kontakt-Trägermaterial

PVC

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Umspritztes Steckergehäuse Material

PVC

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Befestigungsmaterial

CuZn

Kabelnummer

800

Leiterquerschnitt

10 AWG

Anzahl der Drähte

3

Material der Kabelummantelung

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 0.474"

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC/NYLON

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-30 °C bis +90 °

UL Kabeltyp

TC-ER

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT-4

UL-Datei

E482233

UL

TC-ER

RoHS-konform

Ja

Ölbeständigkeit

Ölresistenz I/II

UV-Beständigkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
511000488 RSP 3-800/0,5M 0.5 m
511000489 RSP 3-800/1M 1 m
511000491 RSP 3-800/2M 2 m
511000493 RSP 3-800/3M 3 m
511000494 RSP 3-800/4M 4 m
511000495 RSP 3-800/5M 5 m
511000496 RSP 3-800/6M 6 m
511000497 RSP 3-800/8M 8 m
511000498 RSP 3-800/10M 10 m
511000499 RSP 3-800/12M 12 m
511000500 RSP 3-800/14M 14 m
511000501 RSP 3-800/15M 15 m
511000502 RSP 3-800/18M 18 m
511000503 RSP 3-800/20M 20 m
511000504 RSP 3-800/22M 22 m
511000505 RSP 3-800/25M 25 m
511000506 RSP 3-800/30M 30 m
511000507 RSP 3-800/35M 35 m
511000508 RSP 3-800/40M 40 m
511000509 RSP 3-800/45M 45 m
511000510 RSP 3-800/50M 50 m
511000490 RSP 3-800/1,5M 1.5 m
511000492 RSP 3-800/2,5M 2.5 m

Ressourcen

Resources