Produktnummer: RSP 3-RKWP 3-800

Mini Power-Doppelanschlusskabel: 1 3/8" Stecker gerade auf 1 3/8" Buchse abgewinkelt, 3-polig (2+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 42 A; schwarzes TPE-Kabel, 10 AWG

Mini Power-Doppelanschlusskabel: 1 3/8" Stecker gerade auf 1 3/8" Buchse abgewinkelt, 3-polig (2+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 42 A; schwarzes TPE-Kabel, 10 AWG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung (UL)

600 V

Nennstrom (UL)*

42 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

1 3/8"

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

gerade

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins

3(2+PE)

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP 67, IP 68

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Ni/Au

Kontakt-Trägermaterial

PVC

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Umspritztes Steckergehäuse Material

PVC

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Befestigungsmaterial

CuZn

Kabelnummer

800

Leiterquerschnitt

10 AWG

Anzahl der Drähte

3

Material der Kabelummantelung

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 0.474"

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC/NYLON

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-30 °C bis +90 °

UL Kabeltyp

TC-ER

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT-4

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

1 3/8"

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

gewinkelt

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins, Seite 2

3(2+PE)

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

-30 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP 67, IP 68

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuSn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Ni/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PVC

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

PVC

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Schwarz

Befestigungsmaterial, Seite 2

CuZn

UL-Datei

E482233

UL

TC-ER

RoHS-konform

Ja

Ölbeständigkeit

Ölresistenz I/II

UV-Beständigkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
511000419 RSP 3-RKWP 3-800/0.5M 0.5 m
511000420 RSP 3-RKWP 3-800/1M 1 m
511000422 RSP 3-RKWP 3-800/2M 2 m
511000424 RSP 3-RKWP 3-800/3M 3 m
511000425 RSP 3-RKWP 3-800/4M 4 m
511000426 RSP 3-RKWP 3-800/5M 5 m
511000427 RSP 3-RKWP 3-800/6M 6 m
511000428 RSP 3-RKWP 3-800/8M 8 m
511000429 RSP 3-RKWP 3-800/10M 10 m
511000430 RSP 3-RKWP 3-800/12M 12 m
511000431 RSP 3-RKWP 3-800/14M 14 m
511000432 RSP 3-RKWP 3-800/15M 15 m
511000433 RSP 3-RKWP 3-800/18M 18 m
511000434 RSP 3-RKWP 3-800/20M 20 m
511000435 RSP 3-RKWP 3-800/22M 22 m
511000436 RSP 3-RKWP 3-800/25M 25 m
511000437 RSP 3-RKWP 3-800/30M 30 m
511000438 RSP 3-RKWP 3-800/35M 35 m
511000439 RSP 3-RKWP 3-800/40M 40 m
511000440 RSP 3-RKWP 3-800/45M 45 m
511000441 RSP 3-RKWP 3-800/50M 50 m
511000421 RSP 3-RKWP 3-800/1.5M 1.5 m
511000423 RSP 3-RKWP 3-800/2.5M 2.5 m

Ressourcen

Resources