Produktnummer: RSP 4-803
Mini Power Single-Ended Cordset: 1 3/8", Stecker, gerade, 4-polig (3+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 40 A; schwarzes TPE-Kabel, 10 AWG
Mini Power Single-Ended Cordset: 1 3/8", Stecker, gerade, 4-polig (3+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 40 A; schwarzes TPE-Kabel, 10 AWG
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge
Technical Information