Produktnummer: RSP 4-RKWPA 4-805

Mini Power-Doppelanschlusskabel: 1 3/8" Stecker gerade auf 7/8" Buchse abgewinkelt, 4-polig (3+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 15 A; schwarzes TPE-Kabel, 14 AWG

Mini Power-Doppelanschlusskabel: 1 3/8" Stecker gerade auf 7/8" Buchse abgewinkelt, 4-polig (3+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 15 A; schwarzes TPE-Kabel, 14 AWG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung (UL)

600 V

Nennstrom (UL)*

15 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

1 3/8"

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

gerade

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins

4 (3+PE)

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP 67, IP 68

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Ni/Au

Kontakt-Trägermaterial

PVC

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Umspritztes Steckergehäuse Material

PVC

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Befestigungsmaterial

CuZn

Kabelnummer

805

Leiterquerschnitt

14 AWG

Anzahl der Drähte

4

Material der Kabelummantelung

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 0.390"

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC/NYLON

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-30 °C bis +90 °

UL Kabeltyp

TC-ER

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT-4

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

7/8"

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

gewinkelt

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins, Seite 2

4 (3+PE)

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

-30 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP 67, IP 68

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuSn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Ni/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PVC

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

PVC

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Schwarz

Befestigungsmaterial, Seite 2

CuZn

UL-Datei

E482233

UL

TC-ER

RoHS-konform

Ja

Ölbeständigkeit

Ölresistenz I/II

UV-Beständigkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
511000807 RSP 4-RKWPA 4-805/0.5M 0.5 m
511000808 RSP 4-RKWPA 4-805/1M 1 m
511000810 RSP 4-RKWPA 4-805/2M 2 m
511000812 RSP 4-RKWPA 4-805/3M 3 m
511000813 RSP 4-RKWPA 4-805/4M 4 m
511000814 RSP 4-RKWPA 4-805/5M 5 m
511000815 RSP 4-RKWPA 4-805/6M 6 m
511000816 RSP 4-RKWPA 4-805/8M 8 m
511000817 RSP 4-RKWPA 4-805/10M 10 m
511000818 RSP 4-RKWPA 4-805/12M 12 m
511000819 RSP 4-RKWPA 4-805/14M 14 m
511000820 RSP 4-RKWPA 4-805/15M 15 m
511000821 RSP 4-RKWPA 4-805/18M 18 m
511000822 RSP 4-RKWPA 4-805/20M 20 m
511000823 RSP 4-RKWPA 4-805/22M 22 m
511000824 RSP 4-RKWPA 4-805/25M 25 m
511000825 RSP 4-RKWPA 4-805/30M 30 m
511000826 RSP 4-RKWPA 4-805/35M 35 m
511000827 RSP 4-RKWPA 4-805/40M 40 m
511000828 RSP 4-RKWPA 4-805/45M 45 m
511000829 RSP 4-RKWPA 4-805/50M 50 m
511000809 RSP 4-RKWPA 4-805/1.5M 1.5 m
511000811 RSP 4-RKWPA 4-805/2.5M 2.5 m

Ressourcen

Resources