Produktnummer: RSP6S 4L-034
M12-Stromanschlussbuchse: Stecker, Frontmontage (positionierbar), 5-polig (4+FE), L-kodiert, geschirmt, silbernes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 16 A
M12-Stromanschlussbuchse: Stecker, Frontmontage (positionierbar), 5-polig (4+FE), L-kodiert, geschirmt, silbernes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 16 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Product Certifications
Resources
Kataloge
Product Certifications