Produktnummer: RSP6S 4S-033

M12-Stromanschlussbuchse: Stecker, Frontmontage (positionierbar), 4-polig (3+PE), S-kodiert, geschirmt, silbernes Gehäuse, 600 V AC/DC, 16 A

M12-Stromanschlussbuchse: Stecker, Frontmontage (positionierbar), 4-polig (3+PE), S-kodiert, geschirmt, silbernes Gehäuse, 600 V AC/DC, 16 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 PE
black 1 black 2 black 3 green-yellow

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Power

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Frontmontage (positionierbar)

Anzahl der Pins

4(3+ PE)

Kodierung, Seite 1

S

Art der Abschirmung

Geschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Nennspannung

630 V

Bemessungs-Stoßspannung

6,0 kV

Betriebsspannung

600 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

16 A

Nennstrom (UL)*

16 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis +125 °C, Leistungsminderung beachten

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP69K

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-111

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuNi

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PBT GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-2

Gehäusematerial

CuZn

Gehäusebeschichtung

Ni

Gehäusefarbe

Silber

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Cu/Ni

Abschirmungsmaterial

CuZn, Beschichtung: Ni

O-Ring-Material

FKM

Durchmesser isolierter Draht

1.75 mm²

UL-Datei

E497237

UL

cULus

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
934980103 RSP6S 4S-033/0,2 M 0.2 m
934980107 RSP6S 4S-033/0,2 M 0.5 m