Produktnummer: RSP6U 4T-033
M12-Stromanschlussbuchse: Stecker, Frontmontage (positionierbar), 4-polig, T-kodiert, silbernes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 16 A
M12-Stromanschlussbuchse: Stecker, Frontmontage (positionierbar), 4-polig, T-kodiert, silbernes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 16 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technical Information
Product Certifications
Resources
Kataloge
Technical Information
Product Certifications