Produktnummer: RSRK 201-678
7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Gerader Stecker auf gerade Buchse, 2-polig, gelbes Gehäuse, 600 V (UL), 12 A (UL); gelbes PVC-Kabel, 16 AWG
7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Gerader Stecker auf gerade Buchse, 2-polig, gelbes Gehäuse, 600 V (UL), 12 A (UL); gelbes PVC-Kabel, 16 AWG
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge
Technical Information