Produktnummer: RSRK 30-838
7/8" - Stecker 0° | #Contacts: 3 | 7/8" - Buchse 0° | #Contacts: 3 | 600 V | Kabel: Gelb (TPE); 16 AWG; DIE VERFASSUNG | cURus
Beidseitig konfektioniertes Kabel | 7/8"-Stecker gerade | #Kontakte: 3 | 7/8"-Buchse gerade | #Kontakte: 3 | 600 V / 10 A | Kabel: TPE Gelb; 3x16 AWG; US | UL 2238; cURus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
- Technische Daten
- Artikelnummer
- Ressourcen
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 |
|---|---|---|
| green | black | white |
Vorderansicht Seite 2
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 |
|---|---|---|
| green | black | white |
|
Produktfamilie |
Stromanschluss |
|---|---|
|
Steckverbindertyp |
Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt |
|
Art der Abschirmung |
ungeschirmt |
|
Nennspannung |
600 V |
|
Nennspannung (UL) |
600 V |
|
Nennstrom |
10 A |
|
Nennstrom (UL)* |
10 A |
Technischen Daten Seite 1
|
Seite 1 Produkt-Unterfamilie |
7/8" (2, 3, 4, 5, 6 Kontakte) |
|---|---|
|
Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht |
Stiftkontakt/Stecker |
|
Steckverbinder-Design |
7/8" | Männlich | 3-polig | 0° |
|
Befestigungstyp |
Außengewinde (runde Kupplungsschraube) |
|
Anzahl der Pins |
3 |
|
Kodierung, Seite 1 |
A |
|
Kontaktwiderstand Seite 1 |
≤ 10 mOhm |
|
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen |
≤ 100 |
|
Temperaturbereich (Betrieb)* |
- 40 °C Zu + 90°C |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP65, IP67 |
|
Verschmutzungsgrad Seite 1 |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Kontakt-Basismaterial |
Messing (CuZn) |
|
Seite 1 Kontaktbeschichtung |
Kupfer-Silber-Gold-Legierung (Cu/Ag/Au) |
|
Kontakt-Trägermaterial |
Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
|
Kontakt-Trägerfarbe |
Gelb |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 HB |
|
Umspritztes Steckergehäuse Material |
Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
|
Umspritztes Steckergehäuse Farbe |
Gelb |
|
Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse) |
UL 94 HB |
|
Befestigungsmaterial |
Aluminium (Al) |
|
Befestigungsbeschichtung |
Schwarz eloxiert |
|
Anzugsmoment (Befestigung) |
7/8'' : 70 Ncm, handfest |
Kabeldaten
|
Kabelnummer |
838 |
|---|---|
|
Leiterquerschnitt |
16 AWG |
|
Anzahl der Drähte |
3 |
|
Minimaler Biegeradius (Festinstallation) |
˃ 5 x D |
|
Minimaler Biegeradius (flexible Installation) |
˃ 10 x D |
|
Zyklen (Biegen) |
˃ 5 Mio. |
|
Leiter-Material |
Cu |
|
Material der Kabelummantelung |
Thermoplastische Elastomere (TPE) |
|
Farbe der Kabelummantelung |
Gelb |
|
Kabeldurchmesser D |
Ø 8,02 mm (0,316") |
|
Kabel-Isolierungsmaterial |
Polyvinylchlorid (PVC) |
|
Durchmesser isolierter Draht |
Ø 2,56 mm (0,101") |
|
Temperaturbereich (Festinstallationen) |
- 30 °C Zu + 90 °C |
|
Temperaturbereich (flexible Installtaion) |
+ 5 °C bis +90 °C |
|
UL Kabeltyp |
UL: NEC Typ TC-ER (UL 1277) |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung) |
UL 1685, CSA FT4, IEEC 1202 |
|
Leitungseigenschaften |
Flexibilität: Ausgezeichnet | Abriebfestigkeit: Sehr gut | Chemische Beständigkeit: beständig gegen Wasser, Öle, Fette, Säuren, Laugen und Lösungsmittel | Flammhemmung: Gut | Halogenfrei: Nein | Mechanische Haltbarkeit: Gut (beständig gegen Stöße, Risse und Biegungen) | Umweltverträglichkeit: im Freien, in öligen, nassen oder rauen Umgebungen |
Technischen Daten Seite 2
|
Seite 2 Produkt-Unterfamilie |
7/8" (2, 3, 4, 5, 6 Kontakte) |
|---|---|
|
Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht |
Buchsenkontakt/Buchse |
|
Steckverbinder-Design, Seite 2 |
7/8" | Weiblich | 3-polig | 0° |
|
Befestigungstyp, Seite 2 |
Innengewinde (runde Kupplungsmutter) |
|
Anzahl der Pins, Seite 2 |
3 |
|
Kodierung, Seite 2 |
A |
|
Übergangswiderstand, Seite 2 |
≤ 10 mOhm |
|
Isolationswiderstand, Seite 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen, Seite 2 |
≤ 100 |
|
Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2* |
- 40 °C Zu + 90°C |
|
Betriebstemperatur (UL), Seite 2 |
- 30 °C - + 90 °C |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2** |
IP65, IP67 |
|
Verschmutzungsgrad, Seite 2 |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Kontakt-Basismaterial, Seite 2 |
Messing (CuZn) |
|
Kontaktbeschichtung, Seite 2 |
Kupfer-Silber-Gold-Legierung (Cu/Ag/Au) |
|
Kontakt-Trägermaterial, Seite 2 |
Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
|
Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2 |
Gelb |
|
Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2 |
UL 94 HB |
|
Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
|
Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
Gelb |
|
Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2 |
UL 94 HB |
|
Befestigungsmaterial, Seite 2 |
Aluminium (Al) |
|
Befestigungsbeschichtung, Seite 2 |
Schwarz eloxiert |
|
Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2 |
7/8'' : 70 Ncm, handfest |
|
Hinweis, Seite 2 |
Nicht unter Last verbinden/trennen. |
Zulassungen
|
UL-Datei |
E315587 |
|---|---|
|
UL |
UL 2238; cURus |
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
|
RoHS-konform |
Ja |
|---|
Widerstände
|
Halogenfrei |
Nein |
|---|---|
|
Ölbeständigkeit |
Ja |
Anmerkungen
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation |
|---|---|
|
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
Information
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation |
|---|---|
|
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
Artikelnummer
| Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Kabellänge |
|---|---|---|
| 500004846 | RSRK 30-838/54M | |
| 500004814 | RSRK 30-838/1.35M | 1.35 m |
| 500004290 | RSRK 30-838/0.5M | 0.5 m |
| 500004152 | RSRK 30-838/1M | 1 m |
| 500004816 | RSRK 30-838/1.5M | 1.5 m |
| 500004153 | RSRK 30-838/2M | 2 m |
| 500004154 | RSRK 30-838/3M | 3 m |
| 500004291 | RSRK 30-838/4M | 4 m |
| 500004155 | RSRK 30-838/5M | 5 m |
| 500004292 | RSRK 30-838/6M | 6 m |
| 500004293 | RSRK 30-838/7M | 7 m |
| 500004294 | RSRK 30-838/8M | 8 m |
| 500004295 | RSRK 30-838/9M | 9 m |
| 500004156 | RSRK 30-838/10M | 10 m |
| 500004451 | RSRK 30-838/12M | 12 m |
| 500004157 | RSRK 30-838/15M | 15 m |
| 500004452 | RSRK 30-838/18M | 18 m |
| 500004158 | RSRK 30-838/20M | 20 m |
| 500004725 | RSRK 30-838/23M | 23 m |
| 500004159 | RSRK 30-838/25M | 25 m |
| 500004848 | RSRK 30-838/27M | 27 m |
| 500004160 | RSRK 30-838/30M | 30 m |
| 500004849 | RSRK 30-838/34M | 34 m |
| 500004610 | RSRK 30-838/35M | 35 m |
| 500004844 | RSRK 30-838/38M | 38 m |
| 500004591 | RSRK 30-838/40M | 40 m |
| 500004850 | RSRK 30-838/42M | 42 m |
| 500004729 | RSRK 30-838/45M | 45 m |
| 500004845 | RSRK 30-838/46M | 46 m |
| 500004733 | RSRK 30-838/50M | 50 m |
| 500004730 | RSRK 30-838/55M | 55 m |
| 500004853 | RSRK 30-838/57M | 57 m |
| 500004731 | RSRK 30-838/60M | 60 m |
| 500004847 | RSRK 30-838/61M | 61 m |
| 500004727 | RSRK 30-838/65M | 65 m |
| 500004728 | RSRK 30-838/70M | 70 m |