Produktnummer: RSRK 40-02
7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Stecker gerade auf Buchse gerade, 4-polig, orangefarbenes Gehäuse, 230 V AC/DC, 9 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 0,50 mm²
7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Stecker gerade auf Buchse gerade, 4-polig, orangefarbenes Gehäuse, 230 V AC/DC, 9 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 0,50 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technical Information
Resources
Kataloge
Technical Information