Produktnummer: RSRK 40-637

7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Stecker gerade auf Buchse gerade, 4-polig, gelbes Gehäuse, 300 V (UL), 5,6 A (UL); gelbes TPE-Kabel, 18 AWG

7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Stecker gerade auf Buchse gerade, 4-polig, gelbes Gehäuse, 300 V (UL), 5,6 A (UL); gelbes TPE-Kabel, 18 AWG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung (UL)

300 V

Nennstrom (UL)*

5.6 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8"

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

7/8" | Männlich | 4-polig | 0°

Befestigungstyp

Kupplungsmutter mit Außengewinde

Anzahl der Pins

4

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP 67 / NEMA 6P

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Gold über Versilberung

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Kabelnummer

637

Leiterquerschnitt

18 AWG

Anzahl der Drähte

4

Material der Kabelummantelung

TPE

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

.280" (7,1 mm)

UL Kabeltyp

PLTC

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

7/8" Rundsteckverbinder

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

7/8" | Weiblich | 4-polig | 0°

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsmutter mit Innengewinde

Anzahl der Pins, Seite 2

4

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

-40°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

* nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg-Stecker.

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuZn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Gold über Versilberung

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

TPU

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Gelb

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

TPU

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Gelb

UL

UL 2238 anerkannt

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
17565 RSRK 40-637/45 F
12440 RSRK 40-637/20 F
17564 RSRK 40-637/30 F
500004230 RSRK 40-637/0,5M 0.5 m
500003149 RSRK 40-637/1F 1 ft
500004231 RSRK 40-637/1M 1 m
500003150 RSRK 40-637/2F 2 ft
500004232 RSRK 40-637/2M 2 m
500003090 RSRK 40-637/3F 3 ft
500004233 RSRK 40-637/3M 3 m
500004234 RSRK 40-637/4M 4 m
500004235 RSRK 40-637/5M 5 m
500004236 RSRK 40-637/6M 6 m
500002730 RSRK 40-637/6F 6 ft
500004237 RSRK 40-637/7M 7 m
500004238 RSRK 40-637/8M 8 m
500004239 RSRK 40-637/9M 9 m
500004240 RSRK 40-637/10M 10 m
500002727 RSRK 40-637/12F 1.2 ft
500004241 RSRK 40-637/15M 15 m
500002781 RSRK 40-637/15F 15 ft
500004242 RSRK 40-637/20M 20 m
500002728 RSRK 40-637/20F 20 ft
500004243 RSRK 40-637/25M 25 m
500002729 RSRK 40-637/30F 30 ft
600005415 RSRK 40-637/40F 40 ft
500000060 RSRK 40-637/45F 45 ft
500003071 RSRK 40-637/60F 60 ft

Ressourcen

Resources