Produktnummer: RSRK 50-6047

7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Stecker gerade auf Buchse gerade, 5-polig (4+PE), gelbes Gehäuse, 600 V (UL-Referenz) AC/DC, 9 A; gelbes PVC-Kabel, 1,50 mm²

7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Stecker gerade auf Buchse gerade, 5-polig (4+PE), gelbes Gehäuse, 600 V (UL-Referenz) AC/DC, 9 A; gelbes PVC-Kabel, 1,50 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht Seite 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
white red green orange black

Vorderansicht Seite 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
white red green orange black

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung

600 V Wechselstrom/Gleichstrom

Betriebsspannung

300 V Gleichstrom/Wechselstrom

Nennstrom

9 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8"

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

7/8" | Männlich | 5-polig | 0°

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins

5

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP68

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Orange

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Befestigungsmaterial

PA, schwarz

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen.

Kabelnummer

6047

Leiterquerschnitt

1.5 mm²

Anzahl der Drähte

5

Zyklen (Biegen)

≥ 5 Millionen Zyklen (1 m Verfahrweg, 20 Zyklen/min, 1,5 m/s)

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PVC

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

ø8.80 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PE

Durchmesser isolierter Draht

ø2.40 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C Zu + 80 °C

UL Kabeltyp

AWM: 22438

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT2, IEC 60332-1-2

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

7/8" Rundsteckverbinder

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

7/8" | Weiblich | 5-polig | 0°

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins, Seite 2

5 (4+PE)

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

-40 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP68

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuZn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

TPU

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Orange

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

TPU

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Gelb

Befestigungsmaterial, Seite 2

PA, schwarz

Hinweis, Seite 2

Nicht unter Last verbinden/trennen.

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

* Derating beachten


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
960471101 RSRK 50-6047/1 M 1.0 m
960471102 RSRK 50-6047/2 M 2.0 m
960471105 RSRK 50-6047/5 M 5 m
9604711010 RSRK 50-6047/10 M 10 m