Produktnummer: RSRK 601A-896

7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Gerader Stecker auf gerade Buchse, 6-polig, gelbes Gehäuse, 600 V (UL), 8 A (UL); gelbes TPE-Kabel, 16 AWG

RSRK 601A-896 – 7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Gerader Stecker auf gerade Buchse, 6-polig, gelbes Gehäuse, 600 V (UL), 8 A (UL); gelbes TPE-Kabel, 16 AWG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung

600 V

Nennstrom

5 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8"

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

7/8" | Männlich | 6-polig | 0°

Befestigungstyp

Kupplungsmutter mit Innengewinde

Anzahl der Pins

6

Kodierung, Seite 1

A

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 30 °C - + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, NEMA 6P

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Au über Ag

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Befestigungsmaterial

Al

Kabelnummer

896

Leiterquerschnitt

16 AWG (65/34)

Anzahl der Drähte

6

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Leiter-Material

Verseilt, BC (blankes Kupfer)

Material der Kabelummantelung

TPE

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø10.18 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC-Nylon

Durchmesser isolierter Draht

Ø2.5 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-30 °C bis +90°C

UL Kabeltyp

TC-ER (90°C Trocken / 75°C Nass) 600 V

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT4 / IEC 1202

Leitungseigenschaften

Beständig gegen Öl und Kühlmittel, Vibrationen, Abrieb, Schweißfunken, ständiges Biegen

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

7/8"

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

7/8" | Buchse | 6-polig | 0°

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins, Seite 2

6

Kodierung, Seite 2

A

Betriebstemperatur (UL), Seite 2

- 30 °C - + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67, NEMA 6P

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuZn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Au/Ag

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

TPU

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Gelb

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

TPU

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Gelb

Befestigungsmaterial, Seite 2

Al

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Schwarz eloxiert

Hinweis, Seite 2

Nicht unter Last verbinden oder trennen

UL-Datei

E104696

UL

UL-anerkannt

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

Derating beachten


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
540000744 RSRK 601A-896/2M 2 m
540000569 RSRK 601A-896/4M 4 m
540001909 RSRK 601A-896/5M 5 m
540000844 RSRK 601A-896/6M 6 m
540001912 RSRK 601A-896/10M 10 m