Produktnummer: RSRKW 201-678

7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Stecker gerade auf Buchse abgewinkelt, 2-polig, gelbes Gehäuse, 600 V (UL), 12 A (UL); gelbes PVC-Kabel, 16 AWG

7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Stecker gerade auf Buchse abgewinkelt, 2-polig, gelbes Gehäuse, 600 V (UL), 12 A (UL); gelbes PVC-Kabel, 16 AWG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung (UL)

600 V

Nennstrom (UL)*

12 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8"

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

7/8" | Männlich | 2-polig | 0°

Befestigungstyp

Kupplungsmutter mit Innengewinde

Anzahl der Pins

2

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP 67 / NEMA 6P

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Gold über Versilberung

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Kabelnummer

678

Leiterquerschnitt

16 AWG

Anzahl der Drähte

2

Material der Kabelummantelung

PVC

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

.375” (9,5 mm)

UL Kabeltyp

STOW

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

7/8" Rundsteckverbinder

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

7/8" | Weiblich | 2-polig | 90°

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsmutter mit Innengewinde

Anzahl der Pins, Seite 2

2

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

-40°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

* nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg-Stecker.

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuZn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Gold über Versilberung

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

TPU

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Gelb

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

TPU

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Gelb

UL

UL 2238 anerkannt

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
500001173 RSRKW 201-678/6F 6 ft
500001174 RSRKW 201-678/12F 1.2 ft
500001175 RSRKW 201-678/15F 15 ft
500001176 RSRKW 201-678/20F 20 ft
500001178 RSRKW 201-678/30F 30 ft

Ressourcen

Resources