Produktnummer: RSRKW 301-838

7/8" - Stecker 0° | #Contacts: 3 | 7/8" - Buchse 90° | #Contacts: 3 | 600 V | Kabel: Gelb (TPE); 16 AWG; DIE VERFASSUNG | cURus

Doppelseitiges Kabelset | 7/8"- Stecker gerade | #Kontakte: 3 | 7/8"- Buchse abgewinkelt | #Kontakte: 3 | 600 V / 10 A | Kabel: TPE Gelb; 3x16 AWG; US | UL 2238; cURus

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
RSRKW 301-838

Technische Daten

Vorderansicht Seite 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3
green black white

Vorderansicht Seite 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3
green black white

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung

600 V

Nennstrom

10 A

Nennstrom (UL)*

10 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 Kontakte)

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

7/8" | Männlich | 3-polig | 0°

Befestigungstyp

Innengewinde (runde Kupplungsmutter)

Anzahl der Pins

3

Kodierung, Seite 1

A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C Zu + 90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Silber-Gold-Legierung (Cu/Ag/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung

Schwarz eloxiert

Anzugsmoment (Befestigung)

7/8'' : 70 Ncm, handfest

Kabelnummer

838

Leiterquerschnitt

16 AWG

Anzahl der Drähte

3

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 Mio.

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø 8,02 mm (0,316")

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 2,56 mm (0,101")

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 30 °C Zu + 90 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

+ 5 °C bis +90 °C

UL Kabeltyp

UL: NEC Typ TC-ER (UL 1277)

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

UL 1685, CSA FT4, IEEC 1202

Leitungseigenschaften

Flexibilität: Ausgezeichnet | Abriebfestigkeit: Sehr gut | Chemische Beständigkeit: beständig gegen Wasser, Öle, Fette, Säuren, Laugen und Lösungsmittel | Flammhemmung: Gut | Halogenfrei: Nein | Mechanische Haltbarkeit: Gut (beständig gegen Stöße, Risse und Biegungen) | Umweltverträglichkeit: im Freien, in öligen, nassen oder rauen Umgebungen

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 Kontakte)

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakt/Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

7/8" | Weiblich | 3-polig | 90°

Befestigungstyp, Seite 2

Innengewinde (runde Kupplungsmutter)

Anzahl der Pins, Seite 2

3

Kodierung, Seite 2

A

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 40 °C Zu + 90°C

Betriebstemperatur (UL), Seite 2

- 30 °C - + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

Messing (CuZn)

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Kupfer-Silber-Gold-Legierung (Cu/Ag/Au)

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Gelb

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 HB

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Gelb

Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2

UL 94 HB

Befestigungsmaterial, Seite 2

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Schwarz eloxiert

Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2

7/8'' : 70 Ncm, handfest

Hinweis, Seite 2

Nicht unter Last verbinden/trennen.

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
500004622 RSRKW 301-838/0.3M 0.3 m
540003358 RSRKW 301-838/4M 4 m
540003359 RSRKW 301-838/6M 6 m