Produktnummer: RSRKW 40-637
7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Stecker gerade auf Buchse abgewinkelt, 4-polig, gelbes Gehäuse, 300 V (UL), 5,6 A (UL); gelbes TPE-Kabel, 18 AWG
7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Stecker gerade auf Buchse abgewinkelt, 4-polig, gelbes Gehäuse, 300 V (UL), 5,6 A (UL); gelbes TPE-Kabel, 18 AWG
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge
Technical Information