Produktnummer: RSRKW 501-877

7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Stecker gerade auf Buchse abgewinkelt, 5-polig, gelbes Gehäuse, 600 V (UL), 8 A (UL); gelbes TPE-Kabel, 16 AWG

RSRKW 501-877 – 7/8" doppelseitiges Stromkabel: Stecker gerade auf Buchse abgewinkelt, 5-polig, gelbes Gehäuse, 600 V (UL), 8 A (UL); gelbes TPE-Kabel, 16 AWG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung

600 V

Nennspannung (UL)

600 V

Nennstrom

8 A

Nennstrom (UL)*

8 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8"

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

7/8" | Männlich | 5-polig | 0°

Befestigungstyp

Kupplungsmutter mit Innengewinde

Anzahl der Pins

5

Kodierung, Seite 1

A

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 30 °C - + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, NEMA 6P

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Au über Ag

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Befestigungsmaterial

Al

Kabelnummer

877

Leiterquerschnitt

16 AWG (65/34)

Anzahl der Drähte

5

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Leiter-Material

Verseilt, BC (blankes Kupfer)

Material der Kabelummantelung

TPE

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø9.4 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC-Nylon

Durchmesser isolierter Draht

Ø2.5 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-30 °C bis +90°C

UL Kabeltyp

TC-ER (90°C Trocken / 75°C Nass) 600 V

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT4 / IEC 1202

Leitungseigenschaften

Beständig gegen Öl und Kühlmittel, Vibrationen, Abrieb, Schweißfunken, ständiges Biegen

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

7/8"

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

7/8" | Weiblich | 5-polig | 90°

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins, Seite 2

5

Kodierung, Seite 2

A

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

-40°C bis +90°C

Betriebstemperatur (UL), Seite 2

- 30 °C - + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67, NEMA 6P

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuZn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Au/Ag

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

TPU

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Gelb

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

TPU

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Gelb

Befestigungsmaterial, Seite 2

Al

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Schwarz eloxiert

Hinweis, Seite 2

Nicht unter Last verbinden oder trennen

UL-Datei

E104696

UL

UL-anerkannt

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

Derating beachten


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
540003058 RSRKW 501-877/1M 1 m
500003281 RSRKW 501-877/2M 2 m
500004382 RSRKW 501-877/3M 3 m
500004383 RSRKW 501-877/4M 4 m
500003282 RSRKW 501-877/5M 5 m
540002866 RSRKW 501-877/6M 6 m
500003857 RSRKW 501-877/10M 10 m
540002999 RSRKW 501-877/15M 15 m