Produktnummer: RST 4L-1026
M12 Single-Ended-Kabelsatz, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, schwarzes PUR-Kabel, ungeschirmt, Stecker, gerade, L-kodiert, 4-polig, 4 x 2,5 mm²
M12 Single-Ended-Anschlussleitung, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, schwarzes PUR-Kabel, ungeschirmt, AWM: 20939, Stecker, gerade, L-kodiert, 4-polig, 4 x 2,5 mm², ≤ 60 V AC/DC Betriebsspannung, Nennstrom 24 A (20 A UL beantragt), -40 °C 125 °C (Betriebstemp.), geeignet für IP65-, IP67-, IP69K-Umgebung, IEC 60664-1 (2020-05), UL 2237; cULus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Resources
Kataloge