Produktnummer: RST 4L-995 SW
M12-Stromversorgungskabel mit einem Ende: Stecker, gerade, 4-polig, L-kodiert, schwarzes Gehäuse, 50 V AC/60 V DC, 16 A; schwarzes TPE-Kabel, 1,50 mm²
M12-Stromversorgungskabel mit einem Ende: Stecker, gerade, 4-polig, L-kodiert, schwarzes Gehäuse, 50 V AC/60 V DC, 16 A; schwarzes TPE-Kabel, 1,50 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Resources
Kataloge