Produktnummer: RST 4S-733 SW
M12 Single-Ended-Kabelsatz, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, schwarzes PVC-Kabel, ungeschirmt, Stecker, gerade, S-kodiert, 4-polig (3+PE), 4 x 1,5 mm²
M12 Single-Ended-Anschlussleitung, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, PVC-Kabel schwarz, ungeschirmt, AWM: 2587, Stecker, gerade, S-kodiert, 4-polig, 4 x 1,5 mm², 600 V AC/DC Betriebsspannung, Nennstrom 16 A, -40 °C 125 °C (Betriebstemp.), geeignet für IP65-, IP67-Umgebung, IEC 61076-2-111, UL 2237; cULus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Product Certifications
Resources
Kataloge
Product Certifications