Produktnummer: RST 5K-1033
M12 Single-Ended Cordset, Power Rail Applications, LZNH schwarzes Kabel, ungeschirmt, Stecker, gerade, K-kodiert, 5-polig (4+PE), 5x1,5 mm²
M12 Single-Ended Cordset, Power Rail Applications, LZNH schwarzes Kabel, ungeschirmt, AWM: 21408, Stecker, gerade, K-kodiert, 5-polig (4+PE), 5x1,5 mm², 600 V AC/DC Betriebsspannung, Nennstrom 16 A, -40 °C 125 °C (Betriebstemp.), geeignet für IP65-, IP67-Umgebung, IEC 60664-1 (2020-05)
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Resources
Kataloge