Produktnummer: RSTE 4T-722
M12 Single-Ended-Kabelsatz, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, schwarzes PUR-Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, T-kodiert, 4-polig, 4 x 1,5 mm²
M12 Single-Ended-Anschlussleitung, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, schwarzes PUR-Kabel, geschirmt, AWM: 20939, Stecker, gerade, T-kodiert, 4-polig, 4 x 1,5 mm², ≤ 60 V AC/DC Betriebsspannung, Nennstrom 16 A, -40 °C 125 °C (Betriebstemp.), geeignet für IP65-, IP67-, IP69K-Umgebung, IEC 60664-1 (2020-05), UL 2237; cULus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Resources
Kataloge