Produktnummer: RSTS 4L-722 SW

M12-Stromversorgungskabel (einseitig): Stecker, gerade, 4-polig, L-kodiert, geschirmt, schwarzes Gehäuse, 50 V AC/60 V DC, 16 A; schwarzes PUR-Kabel, 1,50 mm²

M12 Power Single-Ended Cordset: Stecker, gerade, 4-polig, L-kodiert, geschirmt, schwarzes Gehäuse, 50 V AC/60 V DC, 16 A; schwarzes PUR-Kabel, 1,50 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
RSTS 4L-722 SW

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Power

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

gerade

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

L

Art der Abschirmung

Geschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung

63 V

Nennspannung (UL)

63 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Nennstrom

16 A

Nennstrom (UL)*

16 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis +125 °C, Leistungsminderung beachten

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP69K

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-111

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuNi

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PBT GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-2

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPE

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Cu/Ni

Abschirmungsmaterial

CuZn, Beschichtung: Ni

O-Ring-Material

FKM

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

M 12x1: (60-65) Ncm, handfest

Kabelnummer

722

Leiterquerschnitt

1.50 mm²

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 4 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 7,5 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 10 M

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 9,4 ±0,20 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

ø2.35 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

Verzinntes Kupfergeflecht

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-40 °C Zu + 80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

-30 °C Zu + 80 °C

Umgebungstemperatur (Festinstallation, kurzzeitig 100h)

-40 °C Zu + 125 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

-20 °C Zu + 60 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20939

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / UL VW-1, CSA FT1

UL-Datei

E497237

UL

UL 2237; cULus

VDE

Ja

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

DIN VDE 0472 T.815

Ölbeständigkeit

HD 22.10 Appendix A, DIN EN 60811-404

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Derating-Hinweis

* Derating beachten