Produktnummer: RSTS 4S-700
M12 Single-Ended-Kabelsatz, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, schwarzes PUR-Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, S-kodiert, 4-polig (3+PE), 4 x 1,5 mm²
M12 Single-Ended-Anschlussleitung, Industrielle Stromanwendungen, PUR-Kabel schwarz, geschirmt, AWM: 20939, Stecker, gerade, S-kodiert, 4-polig, 4x1,5 mm², 600 V AC/DC Betriebsspannung, Nennstrom 16 A, -40 °C 125 °C (Betriebstemp.), geeignet für IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K-Umgebung, IEC 61076-2-111, UL 2237; cULus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Product Certifications
Resources
Kataloge
Product Certifications