Produktnummer: RSU 12-S4741

M23 - Stecker 0° | Anzahl Kontakte: 12 | 120 V | Kabel: Gelb (TPE); 8x0,5 mm² + 3x1,0 mm²;

M23 – Stecker, gerades Anschlusskabel | #Kontakte: 12 | 120 V / 8 A | Gelber TPE-Mantel, 8 x 0,5 mm² (20 AWG) + 3 x 1,0 mm² (17 AWG), IEC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12
white green yellow grey grey-pink red-blue white-green brown-green blue blue (bridge to pin 9) brown green-yellow

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M23 Power

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

M23 | Männchen | 12-polig | 0°

Anzahl der Pins

12

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Innengewinde (Kupplungsmutter)

Nennspannung

125 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

110 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

8 A

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Querschnitt

8 x 0,5 mm² + 3x1,0 mm²

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C Zu + 80 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP67

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Gold über Kupfer (Cu/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Polybutylenterephthalat (PBT)

Kontakt-Trägerfarbe

Weiß

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V0

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94-HB

Befestigungsmaterial

Messing (CuZn)

Befestigungsbeschichtung

Nickel (Ni)

O-Ring-Material

Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Dichtungsmaterial

Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Kabelnummer

S4741

Leiterquerschnitt

8 x 0,5 mm² + 3x1,0 mm²

Anzahl der Drähte

11

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 2 M

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø 10.00 [0.39]"

Kabel-Isolierungsmaterial

Polypropylen (PP)

Durchmesser isolierter Draht

8 x Ø 1,45 mm [ 0,6 ] + 3 x Ø 1,95 mm[ 0,8" ]"

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 25 °C bis + 80 °C (PLTC 75 °C)

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 5 °C bis + 80 °C (PLTC 75 °C)

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C Zu + 60 °C

UL Kabeltyp

PLTC

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-1-2, UL 1685 Vertikalwanne

Leitungseigenschaften

Flexibilität: Ausgezeichnet | Abriebfestigkeit: Gut | Öl- & Chemikalienbeständigkeit: Ausgezeichnet | UV-Beständigkeit: Gut | Leistung bei niedrigen Temperaturen: Gut (flexibel bis -40°C) | Flammhemmung: Mittelmäßig bis gut | Halogenfrei: Ja | Mechanische Haltbarkeit: Gut (stoß-, reiß- und biegefest) | Schleppkette: Ja | Umweltverträglichkeit: Außenbereich, ölige, nasse oder raue Umgebungen

REACH

Ja

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen.

Besonderheiten

Im unverriegelten Zustand und bei Verschmutzungsgefahr muss der Stecker mit einer Schutzkappe (IP54) abgedeckt werden.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen.

Besonderheiten

Im unverriegelten Zustand und bei Verschmutzungsgefahr muss der Stecker mit einer Schutzkappe (IP54) abgedeckt werden.